Opublikuj swoje produkty
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Zarchiwizowane

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit