Opublikuj swoje produkty
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Zarchiwizowane

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Rodzina produktuFlow Control
  • Grupa produktuCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuctile Iron
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010163
  • Nazwa ETIMGate valve
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures