Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Clarity 16 Enclosed Wheelchair Lift

Odniesienie unikalne: clarity-enclosed-wheelchair-lift
Producent: Ascension Wheelchair Lifts
Rodzina produktu: Vertical Platform Lifts
Grupa produktu: Clarity 16
Data publikacji: 2019-07-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)

The Ascension Clarity 16 is a fully enclosed wheelchair lift that can reach heights up to 14 feet. This vertical wheelchair lift enhances a venue’s image while also maintaining a user’s sense of dignity.

The Clarity 16 cabinet has a unique dual-cylinder drive system that mounts directly to the upper landing face, leaving three clear sides to maintain an air of spaciousness. The drive train is also engineered to reduce noise while ascending and descending.

Ascension’s ADA compliant lifts and require no pit or access ramps and can be used for commercial and residential applications. The Clarity’s narrow footprint only needs 4 feet of clear width for installation onto the existing floor. 

Vertical Travel: 34″ to 168″

Capacity: 750 lbs.

Enclosure: Fully enclosed with transparent panels

Sight Lines: No side tower. The Clarity’s drive system attaches directly to the landing face, leaving 3 faces clear.

Footprint:  48″ wide by 68″ deep

Installation:  Mounts directly on the floor with no installation pit and no entry ramp.

Power:  Chain-hydraulic, mounted on vibration-isolating supports

Patents:  Ascension’s wheelchair lifts are patented; to view these patent numbers visit our Patent Page.

Sound:  62dB when rising, <2dB when descending (3 feet from lift)

Color:  Exterior grade silver-metallic powder coating. Other colors available upon request.

Material:  Aluminum with stainless steel accents.

Drive Train:  Vibration-isolated, dual-cylinder chain hydraulic drive system


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Windy
Uniclass 1.4 Kod: L771
Uniclass 1.4 Opis: Lifts
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-47-63
Uniclass 2.0 Opis: Platform Lift Platforms
Uniclass 2015 Kod: EF_80_50
Uniclass 2015 Opis: Lifts
NBS Reference Kod: 80-47-63
NBS Reference Opis: Platform Lift Platforms
CSI MasterFormat 2014 Code: 14 42 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wheelchair Lifts
Numer OmniClass: 23-23 13 11 25
Tytuł OmniClass: Wheel Chair Lifts
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1831204&tabidx=education&company=Ascension&subtabidx=osp

BIMobject®