Opublikuj swoje produkty
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Opis
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-extractor-hood
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuAppliences
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna Azja
    Australia
    Belgia
    Kanada
    Chiny
    Czechy
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Norwegia
    Portugalia
    Rosja
    Słowenia
    Szwecja