Opublikuj swoje produkty
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Enjoy the stylish design and ease of use of the ASKO OCS66SSH. With this oven you can combine steam and traditional oven functions, but you can of course use oven and steam as two separate cooking methods. The easy-to-use full-colour display with combined touch and knob control gives you a perfect overview of the cooking process and quick access to all functions. The oven has WIFI connection with the accompanying ConnectLife app with functions that make cooking easier.

    Opis
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycombination-oven-with-steam
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuCombination oven
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchenki i piekarniki

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna Azja
    Australia
    Belgia
    Kanada
    Chiny
    Czechy
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Norwegia
    Portugalia
    Rosja
    Słowenia
    Szwecja