Opublikuj swoje produkty
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    ASKO RBC276SND1, built-in fridge/freezer, has an easy-to-use touch display and WIFI connection with the accompanying ConnectLife app. The fridge has Nordic Fresh drawers with automatic humidity control for optimal storage of fresh food. The Nordic Fresh drawers slide easily on telescopic rails and the freezer has a No Frost function, which eliminates the need for defrosting.

    Opis
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfridge-freezer-rbc276snd1
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuAppliences
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wSerbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna Azja
    Australia
    Belgia
    Kanada
    Chiny
    Czechy
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Norwegia
    Portugalia
    Rosja
    Słowenia
    Szwecja