Opublikuj swoje produkty
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
    ASKO

    Induction gas hob HIG89524BGF1

    Introducing our induction and gas combination cooktop with a superior Fusion Volcano Wok™ burner. This hob, in shiny black, combines the best of both worlds, offering the speed and precision of induction cooking with the traditional cooking experience of gas. Enjoy precise temperature controlled cooking with the unique Celsius™Cooking™ technology, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    Opis
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 1

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 109 mm

      Width

      • 904 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 19.8 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinduction-gas-hob
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuHob with exhaust
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchenki i piekarniki

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna Azja
    Australia
    Belgia
    Kanada
    Chiny
    Czechy
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Norwegia
    Portugalia
    Rosja
    Słowenia
    Szwecja