Opublikuj swoje produkty
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RW

    ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysteel-seal-w5096rw
    • Rodzina produktuLaundry
    • Grupa produktuLaundry
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna Azja
    Australia
    Belgia
    Kanada
    Chiny
    Czechy
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Norwegia
    Portugalia
    Rosja
    Słowenia
    Szwecja