Opublikuj swoje produkty
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - surface mounted

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Clean Room - surface mounted

Automatic doors provide a useful function in clean room environments, increasing productivity and improving safety of transporting delicate and expensive equipment. The ASSA ABLOY SL500 Clean Room sliding door package separates work process areas and provides convenience, reliability and protection for new construction or existing environments.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Opis
  • Approved for ISO3 (Class 1) environments.
    Full breakout or fixed sidelite.
    Sleek tapered header design.
    Separate time delays for sensors and key card access.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySL500_Clnrm_SM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Portoryko
Stany Zjednoczone