Opublikuj swoje produkty
Megadoor VL3190 3 part narrow body door

Megadoor VL3190 3 part narrow body door

The Megadoor VL3190 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVL3190_3part
  • Rodzina produktuMegadoors
  • Grupa produktuVertical Lift Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangar Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna