Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door

ASSA ABLOY HS9010PFR High Speed Freezer Door

The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain. Albany
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaa_a_hs9010_pfr
  • Rodzina produktuHigh Speed Doors
  • Grupa produktuCold Storage Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka