Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

 ASSA ABLOY RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment.  ASSA ABLOY RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaa_a_RR300_Freeze
  • Rodzina produktuHigh Speed Doors
  • Grupa produktuCold Storage Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Rapid Coiling Doors

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna