Opublikuj swoje produkty
Dobrze izolowana brama panelowa ASSA ABLOY OH1082P

Dobrze izolowana brama panelowa ASSA ABLOY OH1082P

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

Wyróżniająca się nowoczesnym i eleganckim wyglądem segmentowa brama przemysłowa ASSA ABLOY OH1082P to jedna z najlepiej izolowanych bram segmentowych na rynku.

Wyposażona w panele o grubości 82 mm brama ASSA ABLOY OH1082P została zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach wymagających częstego otwierania bramy i doskonałej kontroli temperatury.

Segmentowa brama przemysłowa ASSA ABLOY OH1082P została zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zakresie obsługi i bezpieczeństwa zawartych w Dyrektywach Europejskich oraz normach wydawanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

Opis
  • Charakterystyka produktu

    • Wymiary maks. (W x H) 8000 x 6000 mm
    • Grubość panelu: 82 mm
    • Materiał panelu: Siatka karo
    • Wypełnienie: Poliuretan bezfreonowy (PUR), środek zmniejszający palność zgodnie z normą DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Ciężar: Stal: 15 kg/m2
    • Kolor na zewnątrz: 13 standardowych kolorów RAL
    • Kolor wewnątrz: RAL 9002
    • Rodzaje prowadnic:
    • Standard: SL
    • Opcjonalnie: HL, VL, LL, HHL
    • Okna: Opcjonalnie: FARP, FPRA lub FARS
    • Drzwi przejściowe: Niedostępne
    • Sterowanie elektryczne: Opcjonalnie: Sterowanie automatyczne, kontrola dostępu, zabezpieczenia

    Właściwości użytkowe

    • Prędkość otwierania/zamykania:
    • CDM9: 0.25 m/s
    • CDM9 HD: 0.18 m/s
    • CDM9 2H: otwieranie 0,5 m/s, zamykanie 0,25 m/s
    • Oczekiwany okres eksploatacji:
    • Brama: 200 000 cykli pracy bramy lub 10 lat w przypadku realizacji programu serwisu/wymiany
    • Sprężyny: 20000 cykli pracy bramy
    • Odporność na obciążenie wiatrem, EN12424: Klasa 3 (≤ 4250 mm DLW) (wyższe klasy na życzenie)
    • Współczynnik przenikania ciepła, EN12428:
    • 0,46 W/(m²·K) w przypadku bramy stalowej, pełny panel
    • (Wymiary bramy 5000 x 5000 mm)
    • Obliczenia termiczne dla konkretnych wymiarów i konfiguracji bram dostępne na życzenie
    • Odporność na przenikanie wody, EN12425: Klasa 3
    • Przepuszczalność powietrza, EN12426: Klasa 3
    • Izolacja akustyczna, EN ISO 10140-2: Rw - 24 dB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyassa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • Rodzina produktuIndustrial Doors
  • Grupa produktuOverhead Sectional Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-26
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)6000
  • Szerokość (mm)8000
  • Głębokość (mm)82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003534
  • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13
  • OmniClass TitleMetal Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka