Opublikuj swoje produkty
Brama przeszklona ASSA ABLOY OH1042F
Brama przeszklona ASSA ABLOY OH1042F
Brama przeszklona ASSA ABLOY OH1042F

    Brama przeszklona ASSA ABLOY OH1042F

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(8 recenzje)

    ASSA ABLOY OH1042F to brama przemysłowa wyróżniająca się atrakcyjnym wyglądem i bardzo praktycznymi przeszkleniami, które zwiększają dostęp światła dziennego i widoczność.

    Brama stanowi naturalny wybór w sytuacji, gdy priorytetem jest demonstracja produktów. Za stabilność układu przeszkleń odpowiada rama z rur aluminiowych o grubości 44 mm, dzięki której brama ASSA ABLOY OH1042F zapewnia wygodę przepływu ruchu przemysłowego i/lub komercyjnego.

    Ułożone „w kratkę” okna można uzupełnić o izolowane pełne panele, które dodatkowo zwiększają stabilność. Pomimo możliwości przeszklenia wszystkich rzędów najczęstszym wariantem wykonania bramy ASSA ABLOY OH1042F jest układ z „wypełnionym” dolnym rzędem, co ułatwia czyszczenie i zapewnia większą odporność na zarysowanie i zużycie.

    Opis
    • Charakterystyka produktu

      • Wymiary maks. (szer. x wys.): 7250 x 6050 mm (na życzenie do 9000 x 6050 mm)
      • Grubość ramy: 44 mm
      • Materiał ramy: rury aluminiowe
      • Wypełnienie: okna lub izolowane panele warstwowe/wypełnienia
      • Kolor na zewnątrz: aluminium naturalne
      • Kolor wewnątrz: aluminium naturalne
      • Rodzaje prowadnic:
        • Standard: SL
        • Opcjonalnie: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Okna: Opcjonalnie: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Drzwi przejściowe: Opcjonalnie: w połaci bramy lub w profilu bocznym
      • Sterowanie elektryczne: Opcjonalnie: Sterowanie automatyczne, kontrola dostępu, zabezpieczenia

      Właściwości użytkowe

      • Prędkość otwierania/zamykania:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: otwieranie 0,5 m/s, zamykanie 0,25 m/s
      • Oczekiwany okres eksploatacji: Brama: 200 000 cykli pracy bramy lub 10 lat w przypadku realizacji programu serwisu/wymiany. Sprężyny: 20 000 cykli pracy bramy
      • Odporność na obciążenie wiatrem, EN12424:
        • Izolowane sekcje panelowe: klasa 3 (DLW ≤ 4250), klasa 2 (4250 <DLW) – wyższe klasy na życzenie
        • Sekcje ramowe: klasa 3 (DLW ≤ 3650), klasa 2 (3650 <DLW) – wyższe klasy na życzenie
      • Współczynnik przenikania ciepła, EN12428:
        • 3,1 W/(m2∙K) potrójne przeszklenia akrylowe
        • 3,6 W/(m2∙K) podwójne przeszklenia akrylowe
        • 6,2 W/(m2∙K) pojedyncze przeszklenie akrylowe
        • (wymiary bramy: 5000 x 5000 mm, bez drzwi przejściowych)
      • Odporność na przenikanie wody, EN12425: klasa 3 (bez drzwi przejściowych)
      • Przepuszczalność powietrza, EN12426: klasa 3 (bez drzwi przejściowych)
      • Izolacja akustyczna, EN ISO 10140-2: R – 24 d
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycra_1042_F
    • Rodzina produktuIndustrial Doors
    • Grupa produktuOverhead Sectional Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-29
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka