Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

The ASSA ABLOY FD2050F folding door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors on the market.

The ASSA ABLOY FD2050F folding door is suitable for use in premises with high daylight admission demands, or buildings used for product exposure such as showrooms. The highly adaptable design makes it possible to install this door in almost every type of building. The door slides (folds) to the left, right, or in both directions if it is in two parts.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycra_2050_f
  • Rodzina produktuFolding doors
  • Grupa produktuGlazed Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

Dostępny w krajach:

Azja Europa
Indie
Dania
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Finlandia
Norwegia
Polska
Szwecja