Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door

ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door

The ASSA ABLOY FD2050FCW folding carwash door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors specifically designed to cope with the harsh and humid environment in car wash halls or similar applications. The door is made of anodised aluminium tubular profiles with special anti-corrosive features. It is filled with aluminium infills or glass windows. The anti-corrosive features and high light admission makes this door the ideal choice for car wash environments that require maximum lighting. Crawford
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycra_2050_fcw
  • Rodzina produktuFolding doors
  • Grupa produktuCar Wash Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715