Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY VL3110 Megadoor  vertical lifting fabric door

ASSA ABLOY VL3110 Megadoor vertical lifting fabric door

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
The Megadoor VL3110 is the door model for medium-sized openings, up to 8m width / 12m height, in industrial environments where doors are exposed to moisture, cold, heavy wind loads or dust. For extremely severe environments, the Megadoor VL3110 is available in an extra corrosion-proof version. To cope with openings exposed to intense traffic, it is available in a high-speed version. The Megadoor VL3110 can easily be mounted internally or externally on the building. To simplify adjustment to the building, there is a self-supporting design available. It is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The header box may be protected with various cladding options.
Opis
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 12000 mm
    • Door leaf thickness: 100 mm
    • Frame material: Aluminium profiles
    • Color outside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Color inside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Windows: Optional: Vision panels
    • Electrical operation: Impulse control Optional: Automated operation

    Performance

    • Opening/closing speed: 0,2-0,3 m/sec
    • Life time expectations: Door: 100.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed.
    • Resistance to wind load, EN12424: 0,45-1,6 kPa depending on size Class 2-5 EN 12424
    • Thermal transmittance, EN12428: U-value depending on size and configuration
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 2-3 depending on size and configuration

    Acoustic insulation, EN ISO 717: 15 dB Rw

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymd-vl-3110
  • Rodzina produktuMegadoors
  • Grupa produktuVertical Lift Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Albania
Afganistan
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Andora
Arabia Saudyjska
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Austria
Armenia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Belgia
Azerbejdżan
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Białoruś
Bahrajn
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Bułgaria
Bhutan
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chorwacja
Brunei Darussalam
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Czarnogóra
Chiny
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Czechy
Filipiny
Erytrea
Peru
Kuba
Dania
Gruzja
Etiopia
Surinam
Meksyk
Estonia
Hongkong
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Finlandia
Indie
Gambia
Wenezuela
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Zimbabwe
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie