Opublikuj swoje produkty
Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

The Megadoor VL3116 vertical-lifting fabric door is designed for large openings, high wind loads and harsh conditions. The unique design and structure are well-proven in marine environments and offer high reliability and require minimum maintenance. Every door is individually designed to meet your application requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymd-vl-3116
  • Rodzina produktuMegadoors
  • Grupa produktuVertical Lift Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna