Opublikuj swoje produkty
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Aby zagwarantować dużą przepustowość i

    bezpieczeństwo, najlepiej jest zdecydować się na drzwi

    dwuskrzydłowe.

    Drzwi RD600 to optymalne rozwiązanie. Dwuskrzydłowe

    automatyczne drzwi obrotowe zapewniają największą

    powierzchnię wnęk drzwiowych w stosunku do

    średnicy drzwi. Kształt drzwi UniTurn pozwala także

    na zainstalowanie wielu urządzeń zabezpieczających

    zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

    Duża powierzchnia wnęki drzwiowej umożliwia objęcie

    przez urządzenia zabezpieczające jak największego

    obszaru bez ograniczania przepustowości.

    Teraz dostępna jest także wersja specjalna: drzwi

    obrotowe RD600 z automatycznymi drzwiami

    przesuwnymi umieszczonymi wewnątrz okręgu drzwi. W

    czasie pracy drzwi przesuwne zapewniają to samo światło

    przejścia co bęben zewnętrzny.

    Drzwi ASSA ABLOY RD600 to ogromna wszechstronność:

    dostępne są w wersjach o różnych średnicach,

    obracanych w kierunku zgodnym lub przeciwnym do

    ruchu wskazówek zegara. Dzięki swojej wszechstronności

    drzwi RD600 instalowane są w tysiącach wejść na

    całym świecie. Znaczące korzyści płynące z użytkowania

    drzwi UniTurn dostrzeżono szybko na lotniskach, w

    szpitalach, hotelach, bankach, biurach i supermarketach,

    czyli wszędzie tam, gdzie liczy się efektywna kontrola

    klimatu oraz wysoka przepustowość z dostępem dla osób

    niepełnosprawnych i osób z wózkami.

    Opis
    • Specyfikacja techniczna ASSA ABLOY RD600

      Typ drzwi - dwuskrzydłowe drzwi obrotowe

      Szerokość przejścia na wprost - 2700 [mm]

      Wysokość otworu - 2540 [mm] (opcjonalnie od 2340 do 3850 [mm])

      Średnica otworu - 5480 [mm]

      Średnica wewnętrzna - 5400 [mm]

      Wysokość przejścia - 2200 [mm] (opcjonalnie od 2000 do 2600 [mm])

      Wysokość maskownicy/tubusu - 340 [mm] (opcjonalnie od 341 do 1250 [mm])

      Sposób montażu - bezpośrednio na wykończonej posadzce lub pierścień systemowy - ring

      Materiał profilu - aluminium

      Grubość profilu - 40 [mm]

      Wysokość profilu dolnego - 123 [mm]

      Drzwi wewnętrzne - automatyczne przesuwne z funkcją Antypanik*

      Powierzchnia napowietrzania - maksymalnie 7,02 [m2]

      Estetyka

      Kolor - lakierowanie proszkowe wg palety RAL lub lakierowanie specjalne* lub obłożenie stalą nierdzewną

      Kurtyna powietrzna - kurtyna powietrzna z ukrytym w górnej obudowie (tubusie) deflektorem łukowym

      Szyby - szkło gięte 4 + 4 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 44.2

      - szkło płaskie 3 + 3 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 33.1

      - antywłamaniowe*

      - EN356/P2A

      - EN356/P4A

      - EN356/P5A

      - EN356/P6B

      - panele pełne nieprzezierne*

      - szprosy na szybach płaskich* i łukowych*

      - systemowe ślepe słupki do łączenia z elewacja w dowolnym miejscu drzwi*

      Wykończenie profili - profile pionowe w ścianach łukowych zlicowane z dolnym profilem (bez wystających słupków)

      Dach - laminowane płyty wiórowe z pokrywą wodoodporną EPDM w kolorze czarnym

      Witryny reklamowe - 2 sztuki maksymalne obciążenie po 20 [kg]

      Bezpieczeństwo użytkowania

      Szyby - bezpieczne

      System UPS - powrót do pozycji awaryjnej po zaniku napięcia

      Zabezpieczenia - gumy pasywne na słupach ścian bocznych (4szt.)

      - poziome listwy zbliżeniowe CFD (4szt.)

      - poziome i pionowe wyłączniki gumowe na części obrotowej (6szt.)

      - fotokomórka PDR na podczerwień w suficie przy krawędziach bębna (2szt.)

      - wbudowany czujnik przeciążenia

      - szczotki poziome i pionowe na skrzydłach

      - przycisk stop (1szt. od strony wewnętrznej wpuszczany w profil)

      - jeżeli sektor obrotowy natrafi na nieruchomy lub wolno poruszający się obiekt, ruch drzwi zostanie spowolniony lub zatrzymany

      - automatyczny rejestrator zdarzeń

      Ewakuacja - Wyłamywana środkowa część sekcji obrotowej (Antypanik)

      Zabezpieczenie wejścia

      Zamknięcie w drzwiach - automatyczne drzwi nocne pozwalają na całkowite zamknięcie przestrzeni wewnątrz bębna drzwi

      Zamknięcie automatu - zamek elektromechaniczny

      Przełącznik funkcji - LCD

      Wygoda użytkowania

      Tryby pracy - aktywatory wbudowane nad każdym wejściem ukryte w poziomej powierzchni maskownicy

      - przełącznik programów wymagający znajomości kodu dostępu

      - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia

      - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia, tylko wyjście

      - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia

      - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia, tylko wyjście

      - rotacja ciągła z małą prędkością, automatycznie przełączana na pełną prędkość po aktywacji czujnika

      - sterowanie ręczne kasujące ustawienie sterowania automatycznego, do przodu lub do tyłu

      - pozycja zamknięta (Nocne Zamykanie Drzwi)

      - pozycja letnia

      - programowane tryby pracy i funkcje (zmiana działania w czasie rzeczywistym)

      Regulacja prędkości - płynna regulacja prędkości obrotowej

      Niepełnosprawni - możliwość przejechania wózkiem inwalidzkim w linii prostej

      Retail - możliwość przejechania z wózkiem z zakupami w linii prostej

      Monitorowanie pracy - modem serwisowy do dwustronnej komunikacji z drzwiami

      Zrównoważony rozwój

      Uszczelnienia - uszczelnienie pionowe szczotkowe, poziome szczotkowe

      Certyfikaty ekologiczne - deklaracja środowiskowa do wsparcia certyfikacji LEED i BREEAM

      Wymagania elektryczne

      Zasilanie - 230 V jednofazowe 50/60 Hz

      Moc - 0,4 kW

      Bezpiecznik - 10 A

      Oświetlenie - 70 W

      * - opcje dodatkowe

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrevolving_RD600_DutchMarket
    • Rodzina produktuAutomatic Revolving Doors
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC000367
    • Nazwa ETIMElectrical door opener
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances
    • OmniClass Number23-13 33 21 11 13
    • OmniClass TitleRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors