Opublikuj swoje produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Opis
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysl-hygienic-medicare
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)2100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Materiał dodatkowy2C Poliuretan
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC010791
    • Nazwa ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania