Opublikuj swoje produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

What matters most when a fire breaks out unexpectedly? Exactly, having enough time to get everyone to safety. With that in mind, Metaflex offers the Medicare EI1: a fire-resistant sliding door system available in 30- or 60-minute versions.

It is the first hermetically sealing sliding door to meet the highest EI1 classification under EN 1634-1, and it is also smoke resistant in accordance with EN 1634-3. EN 1634-1 is the European standard for fire-resistant doors. The EI1 rating is awarded after extensive testing confirms that the door blocks flames (E), prevents overheating (I) and limits heat transfer (W).

The Medicare EI1 is a dependable choice for environments with high fire safety demands, such as operating rooms, intensive care units, X-ray areas, pharmacies and emergency departments.

Opis
    • Automated sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Smoke resistant according to EN 1634-3
    • Fire-resistant according to EN 1634-1
    • Radiation-resistant version also available
    • Noise reducing up to 33 dB
    • CE marked


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl-hygienic-medicare-ei1
  • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
  • Grupa produktuby ASSA ABLOY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-20
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)2700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKrzemian wapniowy
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC010791
  • Nazwa ETIMAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31 11 15
  • OmniClass TitleFire Rated Sliding Doors

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania