Opublikuj swoje produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Medicare Intelligence is more than just a door. It informs, instructs and alerts people through clear visual cues and intuitive LED signals. Whether it's highlighting a latex allergy or warning about radiological activity, this system helps raise awareness and encourages long-term behavioural change, contributing to a safer environment.

    Beyond communication, the Intelligence is a high-performance door system in its own right. With certified airtight sealing (tested by Peutz), it supports optimal room conditioning.

    The Metaflex Intelligence is also available in a radiation-shielded version, making it a versatile choice for sensitive medical settings.

    Opis
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysl-hygienic-medicare-intelligence
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)2100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Materiał dodatkowy2C Poliuretan
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC010791
    • Nazwa ETIMAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 78 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance Data
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania