Opublikuj swoje produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Opis
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysl-hygienic-medicare-sound
  • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
  • Grupa produktuby ASSA ABLOY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2600
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC010791
  • Nazwa ETIMAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania