Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Odniesienie unikalne: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Producent: ASSA ABLOY Entrance Systems
Rodzina produktu: Sliding
Grupa produktu: Hurricane Resistant
Data publikacji: 2020-08-03
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L4133
Uniclass 1.4 Opis: Sliding
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Opis: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Kod: 25-30-20-77
NBS Reference Opis: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®