Opublikuj swoje produkty
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Hurricane rated sliding entrance with additional exterior Express sliding panels serving as a service opening.

    Approved for HVHZ areas, non-HVHZ areas where windborne debris protection requirements exist, and areas where structural wind load requirements exist; all without the use of an impact protective system.

    Exterior, non-impact, sliding automatic entrances with additional exterior Express sliding panels serving as a service opening.

    Opis
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysliding-door-sl500-exr-sl
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)104
    • Szerokość (cale)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC001521
    • Nazwa ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Portoryko
    Stany Zjednoczone