Opublikuj swoje produkty
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)

    ASSA ABLOY SL500 Telescopic - telescoping door for exceptional performance.

    Automatic telescopic doors offer a great benefit when space is limited. By incorporating an additional sliding door active leaf, a telescopic automatic sliding door allows you to gain additional clear door opening ... particularly welcome in the tightest of spaces.

    The ASSA ABLOY SL500 Telescopic is an automatic telescopic door that sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 telescopic automatic sliding door has an innovative design that improves upon inferior suspended track systems. It places the door weight on the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysliding-door-slimecotelescopic
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania