Opublikuj swoje produkty
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    When it comes to your building, sometimes you want every detail to shine. Even something as simple as a security swing gate can add to the general ambience. That’s why we designed this gate to be as sleek and smooth-surfaced as it is reliable and durable. That way, you protect the spaces you want to keep safe with an entrance that looks essential rather than necessary. Stylish, solid, and secure – this is a swing gate for any upscale establishment.

    Opis
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswing-gate-gs300
    • Rodzina produktuSecurity Entrance Control
    • Grupa produktuby ASSA ABLOY
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1006
    • Szerokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC002986
    • Nazwa ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania