Opublikuj swoje produkty
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
    Zarchiwizowane

    ASSA ABLOY UniTurn 2W High Capacity Revolving Door

    Aby zagwarantować dużą przepustowość i bezpieczeństwo, najlepiej jest zdecydować się na drzwi dwuskrzydłowe. Drzwi UniTurn to optymalne rozwiązanie. Dwuskrzydłowe automatyczne drzwi obrotowe zapewniają największą powierzchnię wnęk drzwiowych w stosunku do średnicy drzwi. Kształt drzwi UniTurn pozwala także na zainstalowanie wielu urządzeń zabezpieczających zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Duża powierzchnia wnęki drzwiowej umożliwia objęcie przez urządzenia zabezpieczające jak największego obszaru bez ograniczania przepustowości. Teraz dostępna jest także wersja specjalna: drzwi obrotowe UniTurn z automatycznymi drzwiami przesuwnymi umieszczonymi wewnątrz okręgu drzwi. W czasie pracy drzwi przesuwne zapewniają to samo światło przejścia co bęben zewnętrzny. Drzwi ASSA ABLOY UniTurn to ogromna wszechstronność: dostępne są w wersjach o różnych średnicach, obracanych w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dzięki swojej wszechstronności drzwi UniTurn instalowane są w tysiącach wejść na całym świecie. Znaczące korzyści płynące z użytkowania drzwi UniTurn dostrzeżono szybko na lotniskach, w szpitalach, hotelach, bankach, biurach i supermarketach, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się efektywna kontrola klimatu oraz wysoka przepustowość z dostępem dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami.
    Opis
    • Specyfikacja techniczna ASSA ABLOY UniTurn 54 Typ drzwi - dwuskrzydłowe drzwi obrotowe Szerokość przejścia na wprost - 2700 [mm] Wysokość otworu - 2540 [mm] (opcjonalnie od 2340 do 3850 [mm]) Średnica otworu - 5480 [mm] Średnica wewnętrzna - 5400 [mm] Wysokość przejścia - 2200 [mm] (opcjonalnie od 2000 do 2600 [mm]) Wysokość maskownicy/tubusu - 340 [mm] (opcjonalnie od 341 do 1250 [mm]) Sposób montażu - bezpośrednio na wykończonej posadzce lub pierścień systemowy - ring Materiał profilu - aluminium Grubość profilu - 40 [mm] Wysokość profilu dolnego - 123 [mm] Drzwi wewnętrzne - automatyczne przesuwne z funkcją Antypanik* Powierzchnia napowietrzania - maksymalnie 7,02 [m2] Estetyka Kolor - lakierowanie proszkowe wg palety RAL lub lakierowanie specjalne* lub obłożenie stalą nierdzewną Kurtyna powietrzna - kurtyna powietrzna z ukrytym w górnej obudowie (tubusie) deflektorem łukowym Szyby - szkło gięte 4 + 4 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 44.2 - szkło płaskie 3 + 3 [mm] przeźroczyste laminowane bezpieczne VSG 33.1 - antywłamaniowe* - EN356/P2A - EN356/P4A - EN356/P5A - EN356/P6B - panele pełne nieprzezierne* - szprosy na szybach płaskich* i łukowych* - systemowe ślepe słupki do łączenia z elewacja w dowolnym miejscu drzwi* Wykończenie profili - profile pionowe w ścianach łukowych zlicowane z dolnym profilem (bez wystających słupków) Dach - laminowane płyty wiórowe z pokrywą wodoodporną EPDM w kolorze czarnym Witryny reklamowe - 2 sztuki maksymalne obciążenie po 20 [kg] Bezpieczeństwo użytkowania Szyby - bezpieczne System UPS - powrót do pozycji awaryjnej po zaniku napięcia Zabezpieczenia - gumy pasywne na słupach ścian bocznych (4szt.) - poziome listwy zbliżeniowe CFD (4szt.) - poziome i pionowe wyłączniki gumowe na części obrotowej (6szt.) - fotokomórka PDR na podczerwień w suficie przy krawędziach bębna (2szt.) - wbudowany czujnik przeciążenia - szczotki poziome i pionowe na skrzydłach - przycisk stop (1szt. od strony wewnętrznej wpuszczany w profil) - jeżeli sektor obrotowy natrafi na nieruchomy lub wolno poruszający się obiekt, ruch drzwi zostanie spowolniony lub zatrzymany - automatyczny rejestrator zdarzeń Ewakuacja - Wyłamywana środkowa część sekcji obrotowej (Antypanik) Zabezpieczenie wejścia Zamknięcie w drzwiach - automatyczne drzwi nocne pozwalają na całkowite zamknięcie przestrzeni wewnątrz bębna drzwi Zamknięcie automatu - zamek elektromechaniczny Przełącznik funkcji - LCD Wygoda użytkowania Tryby pracy - aktywatory wbudowane nad każdym wejściem ukryte w poziomej powierzchni maskownicy - przełącznik programów wymagający znajomości kodu dostępu - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia - automatyczne uruchamianie z położenia otwarcia, tylko wyjście - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia - automatyczne uruchamianie z położenia zamknięcia, tylko wyjście - rotacja ciągła z małą prędkością, automatycznie przełączana na pełną prędkość po aktywacji czujnika - sterowanie ręczne kasujące ustawienie sterowania automatycznego, do przodu lub do tyłu - pozycja zamknięta (Nocne Zamykanie Drzwi) - pozycja letnia - programowane tryby pracy i funkcje (zmiana działania w czasie rzeczywistym) Regulacja prędkości - płynna regulacja prędkości obrotowej Niepełnosprawni - możliwość przejechania wózkiem inwalidzkim w linii prostej Retail - możliwość przejechania z wózkiem z zakupami w linii prostej Monitorowanie pracy - modem serwisowy do dwustronnej komunikacji z drzwiami Zrównoważony rozwój Uszczelnienia - uszczelnienie pionowe szczotkowe, poziome szczotkowe Certyfikaty ekologiczne - deklaracja środowiskowa do wsparcia certyfikacji LEED i BREEAM Wymagania elektryczne Zasilanie - 230 V jednofazowe 50/60 Hz Moc - 0,4 kW Bezpiecznik - 10 A Oświetlenie - 70 W * - opcje dodatkowe
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUniTurn
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances