Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Entrance Door w/ Wall Reader

Odniesienie unikalne: ES1-AC-ML-DC-DE01
Producent: ASSA ABLOY DE
Rodzina produktu: Exterior Door Solutions
Grupa produktu: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control
Data publikacji: 2016-10-27
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for single-leaf aluminium or steel entrance doors with a SCALA solo Wall Reader. SCALA is the universal electronic access control for the home and for properties of all sizes.

Equipped with an Electric Strike and a Cam-Motion® Door Closer. Electric Strike with Face Plate ProFix® allows minimum fitting size – maximum effect.
  • Mortise Lock, OneSystem Standard project lock, Standard: EN 12209
  • Electric Strike with Face Plate, ProFix® (EPD-ASA-20150092-IBA1-EN)
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Access Control SCALA, Mini-Controller and Reader with Keypad
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Germany

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone