Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Kindergarten Secured Entrance Door

Odniesienie unikalne: ES1-PE-ML-DC-DE03
Producent: ASSA ABLOY DE
Rodzina produktu: Exterior Door Solutions
Grupa produktu: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Data publikacji: 2016-10-27
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Doors - Door sets
Klasyfikacja IFC: Door
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Germany

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone