Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Exterior Door w/ Escape Route Terminal

Odniesienie unikalne: ES1-PE-ML-ET-HS-DC-DE04
Producent: ASSA ABLOY DE
Rodzina produktu: Exterior Door Solutions
Grupa produktu: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Data publikacji: 2016-10-27
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
This ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security Door Solution is also secured by a High Security Multipoint Lock in combination with the Escape Route Technology. The door can be released at any time using the emergency button, which also triggers an acoustical and optical alarm.

Authorised access in the direction of escape is gained using a key in the key switch integrated into the escape door control terminal. The key switch can also be used to set the door to permanent release, to re-lock and to deactivate the alarm.
  • Security Multi Point Panic Lock, Standard: EN 179, EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle both sides), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 , (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Escape Route Electric Strike incl. Long Strike Plate, (EPD-ASA-20150095-IBA1-EN)
  • Key Switch Outside
  • I/O Extension with TS BUS Interface
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Germany

BIMobject®