Opublikuj swoje produkty
Escape door
Escape door
    ASSA ABLOY ES
    Zarchiwizowane

    Escape door

    ASSA ABLOY Spain solution for RF Doors with panic exit bar, which ensures the exit as an emergency route. The door closer allows for the door to be kept locked when not in use.

    The handle-cylinder set will only allow for the opening of the door in the opposite side under specific circumstances.
    • Panic exit rim sliding device with one lateral locking point, TESA's TOP series, Standard: EN 1125
    • Patented security system, TESA's TX80, Standard: EN 1303
    • Handle with keyhole for panic exit rim devices, TESA's SENA series, AISI 316 quality, Use Category: 3, Standard: EN1906
    • ASSA ABLOY Cam-Motion® DC 500 door closer and guide, Standard: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
    Typical markets: For all kinds of buildings, particularly Hospitals, Hotels, Offices and Institutional Buildings

    For more information, please contact us: http://http://www.assaabloy.es/en/local/assaabloyes/specification-bim
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEB1-MT-F-1-ES02
    • Rodzina produktuInterior/Exterior Door Solutions
    • Grupa produktuSingle-Steel-Self Closing-Panic Device
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2016-10-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors