Opublikuj swoje produkty
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(21 recenzje)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    Opis
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Rodzina produktuOffice Furniture
    • Grupa produktuSit/stand desks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56