Opublikuj swoje produkty
z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²
Zarchiwizowane

z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²

This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Lid of Ø 400 mm. Supplied with manual air relief valve and water purge, sand dump port and pressure gauge panel. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropilene. Resistant to salt water. It contains newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Filter bed height 1m. Maximum temperature: 50º C. Maximum pressure of 4 kg/cm².
Opis
  • Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: 4 kg/cm2. Maximum temperature: 50ºC.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny09214
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2520
  • Szerokość (mm)2350
  • Głębokość (mm)2350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)600
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615