Opublikuj swoje produkty
1 1/4'' jet in ABS for pool

1 1/4'' jet in ABS for pool

With device to return water retained inside it to the pipe. With adaptor to connect to the return water pipe and Venturi, to glue, smooth inside, Ø 32 mm, adjustable.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1-1_4-jet-with-return-device-abs-for-pool
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny