Opublikuj swoje produkty
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAdjustable_return_inlet
  • Rodzina produktuPool Shell Equipment
  • Grupa produktuInlets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu