Opublikuj swoje produkty
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAral_Strainer_11l
  • Rodzina produktuCommercial Pool Equipment
  • Grupa produktuStrainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615