Opublikuj swoje produkty
BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool

BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool

Pump 2.860 r.p.m. Maxim. Pump body and supports in plastic material, motor shaft tip in stainless steel AISI-316 with double insulation. Motor protection IP-55. Pre-filter basket of 8 liters capacity. Transparent pre-filter cover. Connections thread 3".
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybcn03-adjustable-pool-floor-return-inlet-pool
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-01
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny