Opublikuj swoje produkty
BCN03 pool floor return inlet in ABS for pool

BCN03 pool floor return inlet in ABS for pool

Nozzle of bottom BCN03. Adjustable nozzle to install in the bottom of the pools with liner. Available to be glued inside the pipe PN6 and PN10. White ABS material, with self-tapping screws or metal inserts according to model. Plastic or stainless steel flange according to model. Maximum flow rate 9,5 m³/h. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybcn03-floor-return-inlet-abs-pool
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-07
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny