Opublikuj swoje produkty
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    Opis
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Rodzina produktuValves
    • Grupa produktuElectric actuation valves
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves