Opublikuj swoje produkty
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(13 recenzje)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    Opis
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Rodzina produktuValves
    • Grupa produktuButterfly
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves