Opublikuj swoje produkty
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Opis
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Rodzina produktuPool Shell Equipment
  • Grupa produktuMain Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻywica poliestrowa
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu