Opublikuj swoje produkty
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNon-return_Valves
  • Rodzina produktuValves and Hoses
  • Grupa produktu Non-return Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCZawór