Opublikuj swoje produkty
Overflow Swimming pool ladder

Overflow Swimming pool ladder

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

A new feature of this ladder is the variable radius of the curve in the grip section giving a more modern and attractive appearance.

Steps with a width of 500 mm and made according to European Standards EN 13451-1 and EN-13451-2. Easily installed. With added top double safety step.

Handrails Ø43mm x 1.5mm and steps in AISI-316 with polished finish.

With anchoring fixtures and earth connection.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-13
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania