Opublikuj swoje produkty
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Lid of Ø 400 mm. Supplied with manual air relief valve and water purge, media purge and pressure gauge panel. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropilene. Resistant to salt water. It contains newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Filter bed height 1m. Maximum temperature: 50º C. Maximum pressure of either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm².
Opis
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPraga
  • Rodzina produktuFiltration
  • Grupa produktuBobbin Wound Filters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-13
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Baseny
  • Klasyfikacja IFCFiltr
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615