Opublikuj swoje produkty
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
    ATECH SAS

    Free standing planters – GAÏA n°1

    Discover GAÏA’s free-standing planters, a piece of furniture that incorporates an insect hotel into its structure to encourage biodiversity.

    Opis
    • Materials and finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixation:

      To put on the ground

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC010032
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)4250
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)500
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe