Opublikuj swoje produkty
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Opis
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-tembe-backless-bench
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuArt Tembe range
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)488
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)104
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe