Opublikuj swoje produkty
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Choose the Art Tembe public bin in painted steel, with bag holder. Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bin is unique!

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-tembe-bin
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuArt Tembe range
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe