Opublikuj swoje produkty
Urban garden – Olympe "2"
Urban garden – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "2"

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(6 recenzje)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC010009
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)6000
    • Głębokość (mm)8000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1400
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe