Opublikuj swoje produkty
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Opis
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC010015
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)905
    • Szerokość (mm)2800
    • Głębokość (mm)1900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)300
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe